Exemplos de perfis de corrente permitidos

Capacidade de sobrecarga a Vrede = 400 V, menor frequência PWM possível, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C

A tabela a seguir se aplica aos conversores de tamanho 1 – 6 (exceção: BG5 MDX9.A-0750-...):

Sobrecarga de corrente Iout 1/IN

Tempo de sobrecarga t1

Corrente de carga base Iout 2/IN

Carga base necessária t2

200%

3 s

50%

7 s

200%

3 s

100%

17 s

150%

60 s

100%

60 s

150%

60 s

50%

30 s

Capacidade de sobrecarga a Vrede = 400 V, menor frequência PWM possível, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C

A tabela a seguir se aplica ao conversor de tamanho 5 MDX9.A-0750-...:

Sobrecarga de corrente Iout 1/IN

Tempo de sobrecarga t1

Corrente de carga base Iout 2/IN

Carga base necessária t2

200%

3 s

50%

7 s

200%

3 s

100%

17 s

150%

60 s

25%

60 s

Capacidade de sobrecarga a Vrede = 400 V, menor frequência PWM possível, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C

A tabela a seguir se aplica aos conversores de tamanho 7 (até MDX91A-2500-..):

Sobrecarga de corrente Iout 1/IN

Tempo de sobrecarga t1

Corrente de carga base Iout 2/IN

Carga base necessária t2

150%

60 s

50%

60 s

Capacidade de sobrecarga a Vrede = 400 V, menor frequência PWM possível, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C

A tabela a seguir se aplica ao conversor de tamanho 7 MDX91A-3000-.. e de tamanho 8:

Sobrecarga de corrente Iout 1/IN

Tempo de sobrecarga t1

Corrente de carga base Iout 2/IN

Carga base necessária t2

150%

30 s

50%

150 s