Exemples de profils de courant admissibles

Capacité de surcharge pour Uréseau = 400 V, fréquence PWM la plus petite possible, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C

Le tableau suivant est valable pour les variateurs de vitesse des tailles 1 à 6 (exception : taille 5 MDX9.A-0750-...).

Courant de surcharge Iout 1/IN

Durée de surcharge t1

Courant de charge initiale Iout 2/IN

Durée de charge initiale t2 requise

200 %

3 s

50 %

7 s

200 %

3 s

100 %

17 s

150 %

60 s

100 %

60 s

150 %

60 s

50 %

30 s

Capacité de surcharge pour Uréseau = 400 V, fréquence PWM la plus petite possible, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C

Le tableau suivant est valable pour les variateurs de vitesse de taille 5 MDX9.A-0750-... .

Courant de surcharge Iout 1/IN

Durée de surcharge t1

Courant de charge initiale Iout 2/IN

Durée de charge initiale t2 requise

200 %

3 s

50 %

7 s

200 %

3 s

100 %

17 s

150 %

60 s

25 %

60 s

Capacité de surcharge pour Uréseau = 400 V, fréquence PWM la plus petite possible, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C

Le tableau suivant est valable pour les variateurs de vitesse de taille 7 (jusqu'à MDX91A-2500-...).

Courant de surcharge Iout 1/IN

Durée de surcharge t1

Courant de charge initiale Iout 2/IN

Durée de charge initiale t2 requise

150 %

60 s

50 %

60 s

Capacité de surcharge pour Uréseau = 400 V, fréquence PWM la plus petite possible, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C

Le tableau suivant est valable pour les variateurs de vitesse de taille 7 MDX91A-3000-.. et de taille 8.

Courant de surcharge Iout 1/IN

Durée de surcharge t1

Courant de charge initiale Iout 2/IN

Durée de charge initiale t2 requise

150 %

30 s

50 %

150 s