Ejemplos de perfiles de corriente admisibles
Capacidad de sobrecarga con URed = 400 V, mínima frecuencia PWM posible, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C
La siguiente tabla se aplica a los variadores de tamaño 1 – 6 (excepción: BG5 MDX9.A-0750-...):
Corriente de sobrecarga Iout 1/IN | Tiempo de sobrecarga t1 | Corriente de carga base Iout 2/IN | Tiempo de carga base requerido t2 |
|---|---|---|---|
200 % | 3 s | 50 % | 7 s |
200 % | 3 s | 100 % | 17 s |
150 % | 60 s | 100 % | 60 s |
150 % | 60 s | 50 % | 30 s |
Capacidad de sobrecarga con URed = 400 V, mínima frecuencia PWM posible, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C
La siguiente tabla se aplica a los variadores de tamaño 5 MDX9.A-0750-...:
Corriente de sobrecarga Iout 1/IN | Tiempo de sobrecarga t1 | Corriente de carga base Iout 2/IN | Tiempo de carga base requerido t2 |
|---|---|---|---|
200 % | 3 s | 50 % | 7 s |
200 % | 3 s | 100 % | 17 s |
150 % | 60 s | 25 % | 60 s |
Capacidad de sobrecarga con URed = 400 V, mínima frecuencia PWM posible, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C
La siguiente tabla se aplica a los variadores de tamaño 7 (hasta MDX91A-2500-..):
Corriente de sobrecarga Iout 1/IN | Tiempo de sobrecarga t1 | Corriente de carga base Iout 2/IN | Tiempo de carga base requerido t2 |
|---|---|---|---|
150 % | 60 s | 50 % | 60 s |
Capacidad de sobrecarga con URed = 400 V, mínima frecuencia PWM posible, fA ≥ 3 Hz, ϑU = 40 °C
La siguiente tabla se aplica a los variadores de tamaño 7 MDX91A-3000-.. y de tamaño 8:
Corriente de sobrecarga Iout 1/IN | Tiempo de sobrecarga t1 | Corriente de carga base Iout 2/IN | Tiempo de carga base requerido t2 |
|---|---|---|---|
150 % | 30 s | 50 % | 150 s |