Ciclo de carga con corriente de carga base - típico para la selección de motores asíncronos y servomotores
El ciclo de carga característico consiste en un periodo de carga básica y un período de sobrecarga. Durante el periodo de carga base, la corriente de salida no debe exceder el valor especificado. Después del período de carga base, puede producirse otra sobrecarga.