Jeu de charge avec courant de charge initiale – Typique pour la sélection de moteurs asynchrones et de servomoteurs

Le jeu de charge caractéristique est composé d'une phase de charge initiale et d'une phase de surcharge. Pendant la phase de charge initiale, le courant de sortie ne doit pas dépasser la valeur indiquée. Une nouvelle surcharge est possible après la phase de charge initiale.