Redução de potência devido à altitude de instalação
Os conversores de frequência da SEW-EURODRIVE são projetados de acordo com a EN 61800-5-1 para a categoria de sobretensão III e para uma altitude de até 2000 m. Dependendo da altitude de instalação, a pressão do ar e a densidade do ar associada diminuem. Isso leva a uma capacidade de refrigeração reduzida e a um efeito reduzido de isolamento elétrico do ar.
Até a < 1000 m: sem restrições.
Com a ≥ 1000 m são válidas as seguintes restrições:
- De 1000 m até no máximo 3800 m: Redução IN de 1% por 100 m
- De 2000 m até no máximo 3800 m: Para manter o isolamento seguro e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.