基于安装高度的降额

SEW-EURODRIVE的变频器按照EN 61800-5-1标准设计,适用于过电压类别III,正常运行海拔高度最高可达2000 m。根据安装高度,气压和相关的空气密度会降低。这会导致冷却能力降低和空气的电绝缘效果减弱。

高度 < 1000 m时:没有限制。

高度 ≥ 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定值减小1%
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1,为了确保安全断开以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过压类别III降低到过压类别II。