Redução de potência devido à frequência de rotação
A corrente nominal de saída especificada IN do conversor é o valor efetivo. A carga intensificada nos semicondutores de potência deve ser considerada, especialmente quando o campo girante é lento e estacionário. Quando o campo girante estiver estacionário, fui uma corrente direta, a qual, dependendo da posição de fase, pode corresponder ao valor de pico da corrente senoidal.
É particularmente importante considerar as frequências de saída fA < 3 Hz.
Tamanho 1 – 7 (até MDX91A-2500-...) | Tamanho 7 (a partir do MDX91A-3000-...) |
---|---|
[1] Corrente de saída constante na frequência PWM mais baixa possível [2] Corrente de sobrecarga com limitação de tempo |