V/f
O controle V/f destina-se à operação simples e controlada de motores assíncronos sem realimentação do encoder e motores com tecnologia LSPMEm preparação. da SEW-EURODRIVE. O método opera uma máquina assíncrona em uma curva característica de tensão/frequência parametrizável. Para manter a corrente de magnetização constante, a tensão (V) é ajustada proporcionalmente à frequência (f).
O escorregamento atual é estimado e pode ser compensado.
O controle V/f é adequado para aplicações com uma faixa de ajuste da rotação limitada, onde não há variações dinâmicas na carga e baixas demandas são colocadas nas características de controle.
O controle V/f é adequado para acionamentos de grupo. Acionamento de grupo significa a conexão elétrica paralela de vários motores de construção igual ou diferente em um conversor, que não são acoplados mecanicamente de forma rígida.