U/f
Le mode de régulation U/f est prévu pour une exploitation en mode piloté simple des moteurs asynchrones, sans retour codeur et avec des moteurs de technologie LSPMEn préparation de SEW-EURODRIVE. Le procédé fait fonctionner une machine asynchrone sur une courbe caractéristique de fréquence de tension paramétrable. Pour garder le courant de magnétisation constant, la tension (U) est réglée proportionnellement à la fréquence.
Le glissement actuel est estimé et peut être compensé.
Le pilotage U/f convient pour les applications avec une plage de réglage de vitesse limitée, pour lesquelles il n'y a pas de sauts de charge dynamiques et où les exigences en matière de propriétés de régulation sont faibles.
Le pilotage U/f est adapté aux groupes d'entraînements. Un groupe d'entraînements est un montage électrique parallèle sur un variateur de plusieurs moteurs de construction identique ou différente qui, mécaniquement, ne sont pas couplés rigide.