Controle de rotação
O modo V/f é projetado como um modo sem encoder e calcula o valor atual de rotação. O cálculo é sempre baseado nas variáveiselétricas do motor, portanto, nenhuma informação de qualquer sistema de encoder que possa estar presente é usada.
Se um encoder for parametrizado como "Fonte da rotação atual" na atribuição do encoder, a rotação medida por este encoder é emitida como a rotação atual pelo conversor. Caso contrário, a rotação do modelo calculada pelo modo V/f, que é determinada a partir da frequência do estator e do escorregamento, é emitida como a rotação real.
O modo V/f não possui um controlador de rotação de nível superior, portanto, a parametrização do controlador de rotação não é possível. Também não é possível realizar o pré-controle de aceleração e torque.