X17: Encoders TTL, HTL e sen/cos

Terminal de conexão

Contato

Função

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X17:1

A / cos+

Trilha de sinal A / Cosseno+

X17:2

B / sen+

Trilha de sinal B / Seno+

X17:3

C

Sinal de canal C

X17:4

DATA+Em encoders da SEW-EURODRIVE com plaqueta de identificação eletrônica.

Cabo de dados da plaqueta de identificação eletrônica

X17:5

reservado

X17:6

Sensor de temperatura-

Potencial de referência do
sensor de temperatura TF/TH/KTY-/PK

X17:7

reservado

X17:8

GND

Potencial de referência da fonte de alimentação para encoder

X17:9

A / cos-

Trilha de sinal A / Cosseno-

X17:10

B / sen-

Trilha de sinal B / Seno-

X17:11

C

Trilha de sinal C

X17:12

DATA-Em encoders da SEW-EURODRIVE com plaqueta de identificação eletrônica.

Cabo de dados da plaqueta de identificação eletrônica

X17:13

US24VG

Fonte de alimentação para encoder 24 V

X17:14

Sensor de temperatura+

Sensor de temperatura TF/TH/KTY+/PK

X17:15

US12VG

Fonte de alimentação para encoder 12 V