X17: Encoder TTL, HTL y sen/cos
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X17:1 | A / cos+ | Canal de señal A /coseno+ |
X17:2 | B / sen+ | Canal de señal B / seno+ | |
X17:3 | C | Canal de señal C | |
X17:4 | DATA+Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica. | Cable de datos de la placa de características electrónica | |
X17:5 | Reservado | – | |
X17:6 | Sonda térmica- | Potencial de referencia | |
X17:7 | Reservado | – | |
X17:8 | GND | Potencial de referencia de alimentación de encoder | |
X17:9 |
| Canal de señal | |
X17:10 |
| Canal de señal | |
X17:11 |
| Pista de señal | |
X17:12 | DATA-Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica. | Cable de datos de la placa de características electrónica | |
X17:13 | US24VG | Alimentación del encoder 24 V | |
X17:14 | Sonda térmica+ | Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK | |
X17:15 | US12VG | Alimentación del encoder 12 V | |