X17: Encoder HIPERFACE® y encoder SEW‑EURODRIVE con interfaz RS485
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X17:1 | cos+ | Coseno+ |
X17:2 | sen+ | Seno+ | |
X17:3 | Reservado | – | |
X17:4 | DATA+ | Cable de datos+ | |
X17:5 | Reservado | – | |
X17:6 | Sonda térmica- | Potencial de referencia de sonda térmica TF/TH/KTY-/PK | |
X17:7 | Reservado | – | |
X17:8 | GND | Potencial de referencia de alimentación de encoder | |
X17:9 | cos- | Coseno- | |
X17:10 | sen- | Seno- | |
X17:11 | Reservado | – | |
X17:12 | DATA- | Cable de datos- | |
X17:13 | US24VG | Alimentación del encoder 24 V | |
X17:14 | Sonda térmica+ | Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK | |
X17:15 | US12VG | Alimentación del encoder 12 V | |