端子
触点
功能
X17:1
cos+
余弦+
X17:2
sin+
正弦+
X17:3
保留
–
X17:4
DATA+
数据线+
X17:5
X17:6
温度传感器-
温度传感器TF/TH/KTY-/PK参考电位
X17:7
X17:8
GND
编码器电源参考电位
X17:9
cos-
余弦-
X17:10
sin-
正弦-
X17:11
X17:12
DATA-
数据线-
X17:13
U编码器24V
编码器电源24 V
X17:14
温度传感器+
温度传感器TF/TH/KTY+/PK
X17:15
U编码器12V
编码器电源12 V