X17: codeurs TTL, HTL et sin/cos
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X17:1 | A / cos+ | Voie de signal A / cosinus+ |
X17:2 | B / sin+ | Voie de signal B / sinus+ | |
X17:3 | C | Voie de signal C | |
X17:4 | DATA+Pour les codeurs SEW avec plaque signalétique électronique | Liaison d'échange de données de la plaque signalétique électronique | |
X17:5 | réservé | – | |
X17:6 | Sonde de température- | Potentiel de référence | |
X17:7 | réservé | – | |
X17:8 | GND | Potentiel de référence alimentation codeur | |
X17:9 |
| Voie de signal | |
X17:10 |
| Voie de signal | |
X17:11 |
| Voie de signal | |
X17:12 | DATA-Pour les codeurs SEW avec plaque signalétique électronique | Liaison d'échange de données de la plaque signalétique électronique | |
X17:13 | US24VG | Alimentation codeur 24 V | |
X17:14 | Sonde de température+ | Sondes de température TF / TH / KTY+ / PK | |
X17:15 | US12VG | Alimentation codeur 12 V | |