Touchprobe

La fonction Touchprobe permet de retenir de manière ciblée des valeurs process lors d'un évènement de commutation spécifique, comme un changement de front de l'impulsion zéro du codeur ou au niveau d'une entrée digitale. Un signal de barrière photoélectrique peut p. ex. retenir la position réelle d'un codeur machine. Le variateur de vitesse transmet cette valeur à un système de pilotage amont.