Touchprobe

Con la función Touchprobe, los valores de proceso pueden registrarse de forma controlada en un evento de conmutación específico, como un cambio de flanco en el impulso cero del encoder o en una entrada binaria. Por ejemplo, una señal de barrera fotoeléctrica puede registrar la posición real del encoder lineal. El variador transmite este valor a un control de nivel superior.