Entrée digitale de sécurité F-DI
Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul (symbole) | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Temps de traitement entrée si F‑DI sélectionnée (T_traitement entrée_F-DI) | Durée de filtrage entrée (8704.2) + 2 ms + T_sys + 350 µs |
Traitement entrée si F‑DI désélectionnée (T_traitement entrée_F-DI_désélection) | |
| Durée de filtrage entrée (8704.2) + 51 ms + T_sys + 350 µs |
| Durée de filtrage entrée (8704.2) + 2 ms + T_sys + 350 µs |
Temps de réponse du diagnostic de liaison | 30 ms (les temps de réponse des sous-fonctions de sécurité ne sont pas pris en compte.) |