Traitement codeur de l'option de sécurité CSS..A

L'option de sécurité CSS..A supporte les concepts à un codeur avec codeur de sécurité. Le codeur utilisé est réputé codeur de sécurité si les conditions suivantes sont remplies.

  • Le codeur correspond aux exigences de sécurité requises selon EN ISO 13849‑1 et EN 62061.
  • Le codeur doit être homologué pour l'utilisation de sous-fonctions sécurité en fonction de la vitesse et de la position.

Le codeur de sécurité est toujours le codeur moteur raccordé à l'interface X15 de l'appareil.

Dans la fenêtre "Codeur" de l'outil Assist CS.., sélectionner le codeur utilisé via liste déroulante "Type de codeur". Tous les réglages codeur nécessaires sont repris. Le paramètre est identifié par un "i" si la sélection du codeur diffère du codeur moteur réglé dans la motorisation.