Evaluación de encoder de la opción de seguridad CSS..A

La opción de seguridad CSS..A soporta conceptos de 1 encoder con un encoder seguro. El encoder se considera encoder seguro si se cumplen las siguientes condiciones:

  • El encoder debe cumplir los requisitos de seguridad de la EN ISO 13849‑1 y EN 62061.
  • El encoder debe estar homologado para el uso de funciones parciales de seguridad dependientes de la velocidad/posición.

El encoder seguro es siempre el encoder del motor que se conecta a X15 en la unidad.

En el diálogo "Encoder" de la Assist CS.. se selecciona el encoder utilizado mediante la lista desplegable "Tipo de encoder". Se aceptan todos los ajustes de encoder necesarios. El parámetro está marcado con una "i" si la selección del encoder difiere del encoder del motor ajustado en el conjunto de accionamiento.