Exigences pour l'identifiant de liaison
L'utilisateur de Safety over EtherCAT® doit s'assurer que l'identifiant de liaison dans un domaine de communication est unique. Un domaine de communication est un réseau logique dans lequel les messages de sécurité peuvent être transportés. Les messages doivent être transportés uniquement dans ce réseau. L'identifiant de liaison est réglé dans le maître.