Exigences pour l'adresse FSoE

L'utilisateur de Safety over EtherCAT® doit s'assurer que l'adresse de sécurité est comprise entre 1 et 65535 et est unique dans un domaine de communication. Un domaine de communication est un réseau logique dans lequel les messages de sécurité peuvent être transportés. Les messages doivent être transportés uniquement dans ce réseau. Les adresses de sécurité sont réglées dans le maître et l'esclave.