Requisitos a la dirección FSoE

El usuario de Safety over EtherCAT® debe encargarse de que la dirección F quede entre 1 y 65535 y de que sea inequívoca en un dominio de comunicación. Un dominio de comunicación es una red lógica dentro de la cual se transportan los mensajes orientados a la seguridad. Fuera de esta red no se pueden transportar los mensajes. Las direcciones F se ajustan en el maestro y en el esclavo.