Général
Unité | MDX9.A-....-2.3-4-... | MDX91A-....-2.3-4-... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5 | 6 | ||||
Type | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "puissance absorbée 24 V" et "pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 152 | 218 | 315 | 459 | 729 | 764 |
Puissance absorbée 24 V | W | 30 | 15 | 20 | |||
Antiparasitage de l'étage de puissance | – | Antiparasitage intégré | |||||
Raccordement PE | – | Boulon M6 | Boulon M8 | Boulon M10t | |||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | min-1 | 1 | |||||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | |||||
Masse | – | 6.6 | 12.1 | 24.1 | |||