Allgemein
Einheit | MDX9.A-....-2.3-4-... | MDX91A-....-2.3-4-... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | ||||
Typ | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 152 | 218 | 315 | 459 | 729 | 764 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 30 | 15 | 20 | |||
Entstörung des Leistungsteils | – | Grundentstörung integriert | |||||
Anschluss PE | – | Bolzen M6 | Bolzen M8 | Bolzen M10t | |||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | min-1 | 1 | |||||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | |||||
Masse | – | 6.6 | 12.1 | 24.1 | |||