Frein hacheur
Unité | MDX9.A-....-2.3-4-... | MDX91A-....-2.3-4-... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5 | 6 | ||||
Type | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBWmin | Ω | 6.7 | 4.7 | 3 | 2 | ||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 8.5 | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 200 % × puissance apparente de sortie SN × 0.9 | |||||
Contacts de raccordement X2 | – | Boulon M8 | Boulon M10 | ||||