Freno chopper

Unidad

MDX9.A-....-2.3-4-...

MDX91A-....-2.3-4-...

Tamaño

4

5

6

Modelo

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Valor mínimo de la resistencia de frenado RBWmín

Ω

6.7

4.7

3

2

Potencia continua freno chopper

kW

8.5

11,6

16,7

22,7

33,5

43

Potencia de pico freno chopper

kW

200 % × potencia aparente de salida SN × 0.9

Contactos de conexión X2

Conector enchufable

Perno M8 /

Perno M10