Combinaisons avec codeurs admissibles
Les combinaisons de codeurs suivantes sont admissibles.
Codeur 1 | Codeur 2 | Codeur 3 | PL | Voir le chapitre |
|---|---|---|---|---|
Codeur moteur de sécurité | d | Concept à un codeur – Codeur moteur de sécurité | ||
Codeurs moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités en mode de sécurité. | sin/cos |
| ePour la vitesse et la position relative. | Concept à deux codeurs (uniquement avec MOVISAFE® CSA31A) |
Codeurs moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités en mode de sécurité. | SSI |
| ePour la vitesse et la position relative. | |
Codeurs moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités en mode de sécurité. |
| SSI | ePour la vitesse et la position relative. | |
sin/cos | SSI |
| d | |
EI7C FS | SSI |
| d | |
HIPERFACE® | SSI |
| d | |
sin/cos |
| SSI | d | |
EI7C FS |
| SSI | d | |
SSI | SSI | d | ||
SSI | SSI | ePour la vitesse et la position absolue. | Concept à un codeur – Codeur machine de sécurité |
Légende
- Codeur 1 : codeur moteur
- Codeur 2 : codeur machine
- Codeur 3 : deuxième codeur machine
- PL : niveau de performance maximal possible