Exemple de paramétrage

Dans l'exemple de paramétrage suivant, l'entrée analogique est utilisée comme source de consigne.

Description

Index

Fonction

Remarque

Réglages de base /

Source de consigne

8366.4

Pas de source

 

Consignes / Vitesse

8376.11

Consignes fixes vitesse

 

Consignes fixes / Mode d'exploitation

8354.20

Unipolaire / Consigne fixe

 

Consigne fixe / Source consigne analogique

8354.25

Entrée analogique 1

Tenir compte de la mise à l'échelle !

Accélération

8377.1

Sélection de la source

Réglage par défaut : limite application

Temporisation (FCB13)

8357.13

Entrée en unités utilisateur

 

Arrêt du moteur par consigne

(FCB 05)

8570.1

 

Dans les systèmes sans codeur, ce paramètre devrait être activé.

Consigne d'arrêt

8570.2

Entrée en unités utilisateur

 

Offset de démarrage

8570.3

Entrée en unités utilisateur