Ejemplo de parametrización
En el siguiente ejemplo de parametrización se utiliza la entrada analógica como fuente de consigna.
Descripción | Índice | Función | Observación |
|---|---|---|---|
Ajustes básicos/ Fuente de consigna | 8366.4 | Ninguna fuente |
|
Consignas/Velocidad | 8376.11 | Consignas fijas de velocidad |
|
Consignas fijas/Modo de funcionamiento | 8354.20 | Unipolar/Consigna fija |
|
Consignas fijas/Fuente de consigna analógica | 8354.25 | Entrada analógica 1 | ¡Observe el escalado! |
Aceleración | 8377.1 | Selección de la fuente | Ajuste por defecto: Límite de aplicación |
Deceleración (FCB13) | 8357.13 | Entrada en unidades de usuario |
|
Función de parada por consigna (FCB 05) | 8570.1 |
| En sistemas sin encoder se debe activar este parámetro |
Consigna de parada | 8570.2 | Entrada en unidades de usuario |
|
Offset de arranque | 8570.3 | Entrada en unidades de usuario |
|