在下列参数设定示例中,使用模拟量输入端作为设定值源。
说明
索引
功能
备注
基本设置/
设定值源
8366.4
无源
设定值/速度
8376.11
速度的固定设定值
固定设定值/操作模式
8354.20
单极/固定设定值
固定设定值/模拟量设定值的源
8354.25
模拟量输入端1
注意定标!
加速度
8377.1
选择源
默认设置:应用极限
延迟 (FCB13)
8357.13
以用户单位进行输入
设定值停止功能
(FCB 05)
8570.1
对于无编码器的系统,应激活该参数
停止设定值
8570.2
起动偏移
8570.3