3-Wire-Control
3-Wire-Control est une méthode de pilotage pour l'exploitation par touches. La libération est effectuée par des fronts montants via la sélection du sens de rotation. En cas d'activation simultanée des sens de rotation positif et négatif ou si le signal marche/arrêt est supprimé, l'arrêt est effectué avec le bloc fonction FCB13 (arrêt application). La source de consigne de vitesse peut être sélectionnée librement.
Informations complémentaires