FCB 05 Régulation de vitesse

Le variateur de vitesse peut être exploité comme axe régulé en vitesse.

L'utilisateur peut spécifier des valeurs de profil pour l'accélération, la décélération et le Jerk comme condition pour la régulation de vitesse. La consigne de vitesse réelle pour le régulateur d'entraînement est générée de manière cadencée avec les valeurs limites prédéfinies par un générateur de profil intégré dans le variateur de vitesse.