FCB 05 Regulación de velocidad
El variador dispone de la posibilidad de operarse como eje con velocidad regulada.
El usuario puede especificar unos valores de perfil para aceleración, deceleración y jerk como condiciones de marco para la regulación de velocidad. El valor de consigna de velocidad real para el regulador de accionamiento es generado en el ciclo del regulador con los valores límite especificados por un generador de perfil integrado en el variador.