Remarques pour la mise en service
Avant la mise en service, procéder aux étapes suivantes.
- Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité". Attendre ensuite dix minutes.
- Laisser l'appareil et ses accessoires suffisamment refroidir avant de le toucher.
- Après coupure de l'alimentation, attendre au moins 10 minutes avant de remettre sous tension.
- Ne pas mettre sous ou hors tension l'alimentation en tension du contacteur réseau plus d'une fois par minute.
- Monter les protections contre le toucher de l'installation conformément aux prescriptions, pour éviter les blessures.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si le couvercle de protection n'est pas monté.
- Les variantes de produits avec un jeu de paramètres spécifique client réglé d'usine (.../P...) peuvent démarrer automatiquement.
Informations complémentaires