调试提示

调试前,先执行下列操作步骤:

  1. 警告! 危险电压会导致人员触电。死亡或重伤。断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待10分钟。
  2. 警告! 表面高温,小心烫伤。重伤。触摸设备及其附件前,等待其充分冷却。
  3. 注意! 如果低于电源接触器的最短关闭时间,会造成财产损失。变频器损坏或出现无法预见的故障。切断电源电压后确保至少断电10 s。
    • 电源接触器的电源通电或断电的频率不得超过每分钟一次。
  4. 按照规定安装设备保护罩。这样才能避免人员受伤。
    • 如没有安装保护罩,决不可运行设备。
  5. 出厂时带客户自定义参数组 (.../P...) 的产品款型可以自动启动。