Indicaciones para la puesta en marcha
Antes de la puesta en marcha, siga las siguientes instrucciones:
- Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura". A continuación, espere 10 minutos.
- Deje enfriar la unidad y sus accesorios suficientemente antes de tocarlos.
- Tras desconectar la tensión de alimentación, espere un tiempo mínimo de desconexión de 10 minutos.
- No conecte o desconecte la tensión de alimentación más de una vez por minuto.
- Monte las cubiertas de protección de la instalación siguiendo las indicaciones. De este modo evitará lesiones.
- No ponga nunca la unidad en marcha sin las tapas protectoras montadas.
- Las variantes de producto con un set de parámetros de fábrica específico para el cliente (.../P...) pueden arrancar automáticamente.
Información adicional