Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande
Procéder comme suit.
- Percer les trous selon le schéma de disposition des perçages.
- Réaliser des filetages intérieurs dans les trous selon la taille de vis utilisée.

Variateur de vitesse | Dimensions de la plaque support en mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |
Taille 1 | 95 | 50 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Taille 2 | 105 | 50 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Taille 3 | 105 | 80 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Taille 4 | 135 | 80 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Taille 5 | 196 | 160 | 471 | 440 | 13 | 7 | 18 |
Taille 6 | 240 | 200 | 544 | 510 | 13 | 7 | 18 |
Taille 7 | 320 | 220 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 |
Taille 8 | 518 | 450 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 |