Montage des variateurs de vitesse des tailles 1 à 8
Procéder comme suit.

Les vis de fixation [1] et [2] sont insérées dans les perçages préparés dans la plaque de montage de l'armoire de commande, mais pas serrées.
- Placer le variateur de vitesse par le haut sur les vis de fixation [1] par les trous oblongs de sa plaque support.
- Pousser le variateur vers l'arrière de sorte que les vis de fixation [2] s'emboîtent dans les trous supérieurs de sa paroi arrière.
- Pousser le variateur de vitesse vers le bas.
- Serrer les vis de fixation [1] et [2].