Schaltschrankrückwand vorbereiten
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Bohren Sie die Löcher gemäß dem folgenden Bohrbild.
- Schneiden Sie das Innengewinde in die Löcher gemäß der eingesetzten Schraubengröße.
Umrichter | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |
Baugröße 1 | 95 | 50 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Baugröße 2 | 105 | 50 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Baugröße 3 | 105 | 80 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Baugröße 4 | 135 | 80 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Baugröße 5 | 196 | 160 | 471 | 440 | 13 | 7 | 18 |
Baugröße 6 | 240 | 200 | 544 | 510 | 13 | 7 | 18 |
Baugröße 7 | 320 | 220 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 |
Baugröße 8 | 518 | 450 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 |