电控柜后壁上的准备工作

请按以下步骤进行操作:

  1. 按照下面的螺孔图进行打孔。
  2. 根据所使用的螺栓尺寸,在孔中攻出内螺纹。

变频器

设备底板尺寸,单位mm

A

B

C

D

E

F

G

规格1

95

50

350

325

12

6

18

规格2

105

50

350

325

12

6

18

规格3

105

80

350

325

12

6

18

规格4

135

80

350

325

12

6

18

规格5

196

160

471

440

13

7

18

规格6

240

200

544

510

13

7

18

规格7

320

220

990

950

23

11

25

规格8

518

450

990

950

23

11

25