Actuador (2 canales, conmutación PP)
[1] | Actuador |
Conecte el actuador en 2 canales entre F-DO00_P y GND y entre F-DO01_P y GND. La entrada del actuador no debe estar libre de potencial. La variante de conexión de 2 canales con conmutación P es adecuada para aplicaciones hasta SIL 3 conforme a EN 61508 y PL e conforme a EN ISO 13849-1.
Este tipo de conexión no se puede configurar directamente mediante un parámetro, sino que se consigue mediante la siguiente parametrización y control de las dos salidas en cuestión:
- Las dos salidas se parametrizan como salidas de un canal con conmutación P.
- Las dos salidas se conmutan simultáneamente. Esto se puede conseguir mediante una función parcial de seguridad (STO, SBC) asignada a ambas salidas o mediante los datos seguros de salida de proceso F-SP (F-DO00 y F-DO01).
La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A reconoce con la salida conectada y desconectada los siguientes fallos en el cableado externo:
- Cortocircuito entre la salida P y una tensión de alimentación en el rango de 15 – 30 V con la misma referencia a tierra que el otro módulo.
La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A detecta en caso de salida conectada los siguientes fallos:
- Cortocircuito entre distintas salidas P
- Cortocircuito entre salida P y potencial de referencia
- Sobrecarga en todas las salidas
- Rotura de cable (si está activado)
ADVERTENCIA
En caso de cortocircuito entre la salida P y una tensión de alimentación de 24 V, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede desconectar el actuador y, por lo tanto, no puede pasar al estado seguro.
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que mediante un correcto tendido eléctrico es imposible un cortocircuito entre la salida P y una tensión de alimentación de 24 V.