Protección contra el rebasamiento de la velocidad mecánica máxima
Para evitar que se rebase la velocidad mecánica máxima del encoder, las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A vigilan los siguientes límites de exceso de velocidad.
Tipo de encoder | Límite de exceso velocidad min-1 | Velocidad límite mecánica del encoder min-1 |
---|---|---|
EI7C FS | 3800 | 5700 |
AK0H, EK0H | 6329 | 9000 |
AK1H | 6445 | 12000 |
E.7S, EK8S | 5500 | 6000 |
A.7W, AK8W | 5500 | 6000 |
En el caso de la opción de seguridad CSA31A, el límite de exceso de velocidad se puede ajustar en Assist CS.., en la pestaña "Funciones del encoder".