Concepto FCB
Con el concepto FCB (Function Control Block) se describe en los variadores del módulo de automatización MOVI-C® la estructura modular del firmware con la que se garantiza que se puedan seleccionar y deseleccionar fácilmente con palabra de control de una forma muy flexible las más diversas funciones de accionamiento. Todas las funciones primarias, es decir, las funciones que mueven o regulan el motor, están diseñadas como FCBs individuales que deben seleccionarse para efectuar determinadas tareas como, por ejemplo, un posicionamiento. Un cambio entre distintos FCBs es posible en todo momento. El cambio a otro FCB se produce con un retardo máximo de 0.5 ms. Los FCB tienen asignadas diferentes prioridades. Si se selecciona un FCB con mayor prioridad que el actualmente activo, se activa el FCB con mayor prioridad.