MOVIKIT® Drive
Los módulos de software MOVIKIT® son programas de control estandarizados con una interfaz de datos de proceso definida y una interfaz de parametrización y diagnóstico de fácil manejo.
La categoría "Drive" incluye módulos de software MOVIKIT® que proporcionan funcionalidades de un solo eje y se manejan directamente en la unidad básica.
Por regla general, los módulos de software MOVIKIT® son operados por un controlador externo superpuesto a través de datos de proceso y cubren una amplia gama de aplicaciones, desde aplicaciones controladas por velocidad, por ejemplo en tecnología de transporte, hasta aplicaciones de posicionamiento. Para utilizar los módulos de software MOVIKIT®, no se requieren conocimientos de programación. Se realiza una puesta en marcha guiada y se dispone de una interfaz de funcionamiento y diagnóstico de fácil manejo.
Propiedades:
- Alta funcionalidad
- Interfaz de usuario sencilla
- Introducción de los parámetros necesarios sólo para la aplicación
- Parametrización guiada en lugar de una programación complicada
- No se precisa ninguna experiencia en programación
- Sencilla familiarización, por lo que la planificación de proyecto y la puesta en marcha son rápidas
- Control de movimientos completo directamente en el variador
El variador se puede pedir con un nivel de aplicación determinado. A cada nivel de aplicación se le asigna el uso de módulos de software MOVIKIT® de la categoría "Drive".
Nivel de aplicación | Módulo de software MOVIKIT® categoría "Drive" |
|---|---|
0 | Estado de entrega estándar: |
1 | Habilitación de, p. ej., MOVIKIT® Positioning Drive, MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive.. |
2 | Habilitación de módulos de software MOVIKIT® específicos para el cliente |