MOVIKIT® Drive
Os módulos de software MOVIKIT® são programas de controle padronizados com uma interface de dados de processo definida e uma interface de parametrização e diagnóstico de fácil utilização.
A categoria "Drive" inclui módulos de software MOVIKIT® que oferecem funcionalidades de eixo único e são operados diretamente na unidade básica.
Os módulos de software MOVIKIT® são geralmente operados por um controle de terceiros de nível superior através de dados do processo e abrangem uma ampla variedade de aplicações, desde aplicações de controle de velocidade, por exemplo, na tecnologia de transporte de materiais, até aplicações de posicionamento. Não são necessários conhecimentos de programação para utilizar os módulos de software MOVIKIT®. A colocação em operação ocorre de forma guiada e está disponível uma interface de operação e diagnóstico intuitiva.
Características:
- Ampla gama de funções
- Interface intuitiva
- Introdução dos parâmetros necessários apenas para a aplicação
- Programas aplicativos que facilitam a parametrização, dispensando uma programação complexa
- Não é necessária nenhuma experiência com programação
- Fácil familiarização, possibilitando o planejamento de projeto e colocação em operação rápidos
- Controle completo do movimento diretamente no conversor
O conversor pode ser encomendado com um nível de aplicação específico. A utilização dos diferentes módulos de software MOVIKIT® da categoria "Drive" (acionamento) é atribuída a cada nível de aplicação.
Nível de aplicação | Módulo de software MOVIKIT® categoria "Drive" |
|---|---|
0 | Estado de fornecimento padrão: |
1 | Liberação, por exemplo, para MOVIKIT® Positioning Drive, MOVIKIT® RapidCreepPositioning Drive. |
2 | Liberação de módulos de software MOVIKIT® específicos do cliente |