FCB(功能控制块)方案指的是自动化模块MOVI-C®中变频器的模块化固件结构,用于通过控制字灵活、轻松地选择和取消选择各种驱动功能。所有主要功能,即移动或控制电机的功能,均被设计为单独的FCB,必须选择这些FCB才能执行特定任务,例如定位。随时可在不同的FCB之间进行切换。切换到另一个FCB时,最大延迟为0.5 ms。各个FCB都分配有不同的优先级。如果所选的FCB的优先级高于当前激活的FCB,则将激活具有更高优先级的FCB。