Control de par

El modo de funcionamiento Control de par puede seleccionarse independientemente de un encoder y no requiere un encoder. Sin embargo, el funcionamiento estable estacionario a la frecuencia del estator de 0 Hz también es posible con un encoder.

El control de par utiliza siempre un circuito de regulación de la velocidad superpuesto que debe ser parametrizado correspondientemente.