Vista general de modos de regulación
| U/f | VFCPLUS | CFC | ELSM® | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Principio | Tensión | Orientado al campo, controlado por tensión, regulador de flujo de estator, control de par | Orientado al campo, regulador de corriente | Orientado al campo, regulador de corriente | ||
Motor | ASM/LSPM | ASM | ASM | ASM | SM | SM |
Encoder | sin | sin | con | con | con | sin |
Dinámica | + | +++ | ++++ | +++++ | +++++ | ++ |
Eficiencia energética | + | +++ | +++ | ++ | +++++ | ++++++ |
Regulación de velocidad | Regulación de velocidad | |||||
Control de par | – | |||||
Posicionamiento | – | – | – | |||
Reconexión en marcha | – Frenado CC | |||||
Aplicaciones típicas | Accionamientos en grupo, accionamientos multimotor | Sistemas transportadores en general, mecanismos de traslación, elevadores, bombas/ventiladores, dispositivos de bobinado | Tecnología de embalaje, técnica de manipulación, posicionamiento de alta dinámica | Técnica de transporte | ||
Símbolo | Máxima robustez | Máxima precisión | Máxima | Máxima |